Měchové chapadlo DHEB-18-E-D-E-L
1320769
GTIN 4052568229894
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Min. čas na otevření při 6 barech
20 ms
Min. doba zavírání při 6 barech
50 ms
Min. uchopovaný průměr
19.5 mm
Max. uchopovaný průměr
25 mm
Směrná hodnota užitečné zátěže
0.21 kg