Měchové chapadlo DHEB-41-E-D-E-P
1320795
GTIN 4052568230159
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Min. čas na otevření při 6 barech
30 ms
Min. doba zavírání při 6 barech
70 ms
Min. uchopovaný průměr
42 mm
Max. uchopovaný průměr
54 mm
Směrná hodnota užitečné zátěže
1.2 kg