Měchové chapadlo DHEB-27-E-U-S-L
1320804
GTIN 4052568230241
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Min. čas na otevření při 6 barech
30 ms
Min. doba zavírání při 6 barech
60 ms
Min. uchopovaný průměr
28 mm
Max. uchopovaný průměr
37 mm
Směrná hodnota užitečné zátěže
0.45 kg