Měchové chapadlo DHEB-63-E-U-S-L
1320808
GTIN 4052568230289
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Min. čas na otevření při 6 barech
40 ms
Min. doba zavírání při 6 barech
100 ms
Min. uchopovaný průměr
66 mm
Max. uchopovaný průměr
85 mm
Směrná hodnota užitečné zátěže
5.1 kg