Měchové chapadlo DHEB-12-E-U-E-L

1320811

GTIN 4052568230319

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Min. čas na otevření při 6 barech
20 ms
Min. doba zavírání při 6 barech
40 ms
Min. uchopovaný průměr
13 mm
Max. uchopovaný průměr
17 mm
Směrná hodnota užitečné zátěže
0.12 kg