Měchové chapadlo DHEB-22-E-U-E-L

1320814

GTIN 4052568230340

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Min. čas na otevření při 6 barech
30 ms
Min. doba zavírání při 6 barech
60 ms
Min. uchopovaný průměr
24 mm
Max. uchopovaný průměr
31.5 mm
Směrná hodnota užitečné zátěže
0.32 kg