Měchové chapadlo DHEB-8-E-U-E-P
1320831
GTIN 4052568230517
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Min. čas na otevření při 6 barech
10 ms
Min. doba zavírání při 6 barech
30 ms
Min. uchopovaný průměr
8 mm
Max. uchopovaný průměr
11 mm
Směrná hodnota užitečné zátěže
0.08 kg