Měchové chapadlo DHEB-51-E-U-E-P
1320840
GTIN 4052568230609
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Min. čas na otevření při 6 barech
30 ms
Min. doba zavírání při 6 barech
70 ms
Min. uchopovaný průměr
54 mm
Max. uchopovaný průměr
68 mm
Směrná hodnota užitečné zátěže
2.5 kg