Měchové chapadlo DHEB-63-E-U-E-P

1320841

GTIN 4052568230616

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Min. čas na otevření při 6 barech
40 ms
Min. doba zavírání při 6 barech
100 ms
Min. uchopovaný průměr
66 mm
Max. uchopovaný průměr
85 mm
Směrná hodnota užitečné zátěže
5.1 kg