Ruční šoupátkový ventil VBOH-32-G38
1482679
GTIN 4052568106201
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
3/2 bistabilní
Připojení pneumatiky 1
G3/8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2201 l/min
Rozteč
39.5 mm
Provozní tlak
-0.95 bar - 12 bar