Informace o životním cyklu výrobku

Výrobek bude nahrazen.

03/2026 - Výrobek je výběhový. Nepoužívejte jej pro nové konstrukce, zvolte moderní alternativu.

01/2027 - Výrobek se přestává vyrábět. Náhradní výrobek.

12/2031 - Výrobek se přestává vyrábět.

Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Spojovací vedení pro řídicí systémy

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Programovací kabel NEBC-U1G4-K-1.8-N-U2G4

1501332

GTIN 4052568062163

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
Konektor
Elektrické připojení 1, připojovací technika
USB 2.0, typ B
Elektrické připojení 2, druh připojení
konektor
Elektrické připojení 2, připojovací technika
USB 2.0, typ A
Délka kabelu
1.8 m