Škrticí ventil GRLO-M5-PK-3-B

151182

GTIN 4052568030605

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce škrcení
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
83 l/min
Připojení pneumatiky 1
M5
Provozní tlak
0 bar - 10 bar
Nastavovací prvek
Šrouby s drážkou