Elektromagnetický ventil MFH-5/2-D-2-FR-C
151709
GTIN 4052568117122
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítán í...
Funkce ventilu
5/2 monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2300 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-1
Druh ovládání
elektrick.