Informace o životním cyklu výrobku

Výrobek bude nahrazen.

01/2025 - Výrobek je výběhový. Nepoužívejte jej pro nové konstrukce, zvolte moderní alternativu.

06/2027 - Výrobek se přestává vyrábět. Náhradní výrobek.

07/2027 - Výrobek se přestává vyrábět.

Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Ventily dle norem

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Elektromagnetický ventil MFH-5/3E-D-2-C

151855

GTIN 4052568117252

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, v klidu odvětrán
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2300 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-1
Druh ovládání
elektrick.