Pneumatický ventil|pneumaticky ovládaný ventil VL-5/3G-D-3-C
151867
GTIN 4052568117306
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, uzavřený
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
4100 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 3 podle ISO 5599-1
Druh ovládání
pneumatick.