Elektromagnetický ventil MFH-5/2-D-3-C

151870

GTIN 4052568010829

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
4500 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 3 podle ISO 5599-1
Druh ovládání
elektrick.