Elektromagnetický ventil MFH-5/3B-D-1-S-C
152566
GTIN 4052568117467
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítán í...
Funkce ventilu
5/3, ve stř. pol. pod tlakem
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1200 l/min
Připojení pneumatiky 1
Připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1
Druh ovládání
elektrick.