Uzavírací ventil HE-3-1/4-1/4
153297
GTIN 4052568033651
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
3/2 bistabilní
Připojení pneumatiky 1
R1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
625.5 l/min
Provozní tlak
-0.95 bar - 10 bar
Druh ovládání
ruční