Uzavírací ventil HE-2-3/8-QS-10
153473
GTIN 4052568011444
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2/2 bistabilní
Připojení pneumatiky 1
R3/8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
760.5 l/min
Provozní tlak
-0.95 bar - 10 bar
Druh ovládání
ruční