Uzavírací ventil HE-2-1/2-QS-12
153474
GTIN 4052568034900
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2/2 bistabilní
Připojení pneumatiky 1
R1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
834.3 l/min
Provozní tlak
-0.95 bar - 10 bar
Druh ovládání
ruční