Uzavírací ventil HE-3-QS-6

153475

GTIN 4052568034917

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
3/2 bistabilní
Připojení pneumatiky 1
QS-6
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
256.5 l/min
Provozní tlak
-0.95 bar - 10 bar
Druh ovládání
ruční