Proporcionální průtokový ventily MPYE-5-M5-010-B
154200
GTIN 4052568117740
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, uzavřený
Připojení pneumatiky 1
M5
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
100 l/min
Rozsah provozního napětí, DC
17 V - 30 V