Ruční šoupátkový ventil VBOH-32-G18

1558073

GTIN 4052568107819

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
3/2 bistabilní
Připojení pneumatiky 1
G1/8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
777 l/min
Rozteč
24 mm
Provozní tlak
-0.95 bar - 12 bar