Šroubení s nátrubkem N-1/2-P-9-MS
15635
GTIN 4052568022044
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G1/2
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnitřním Ø 9 mm
Jmenovitá světlost
8 mm