Ruční šoupátkový ventil VBOH-32-G12
1587988
GTIN 4052568107949
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
3/2 bistabilní
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
3420 l/min
Rozteč
45 mm
Provozní tlak
-0.95 bar - 12 bar