Filtr LF-3/8-D-MIDI-A
159577
GTIN 4052568126612
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2700 l/min
Provozní tlak
2 bar - 12 bar
Jemnost filtru
40 µm