Filtr LF-1/2-D-MIDI
159578
GTIN 4052568011758
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
3000 l/min
Provozní tlak
0 bar - 16 bar
Jemnost filtru
40 µm