Redukční ventil LR-1/2-D-MIDI
159581
GTIN 4052568011772
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítán í...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
3500 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Max. hystereze tlaku
0.2 bar