Maznice LOE-1/2-D-MIDI
159587
GTIN 4052568011819
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
6100 l/min
Provozní tlak
0 bar - 16 bar
Minimální průtok pro funkci maznice
8 l/min