Přírubový manometr FMA-40-16-1/4-EN
159597
GTIN 4052568071639
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Způsob upevnění
Montáž do panelu
Rozsah zobrazení
0 bar - 16 bar
Pneumatické připojení
G1/4
Třída přesnosti měření
2,5