Přírubový manometr FMA-63-2,5-1/4-EN
159601
GTIN 4052568071677
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Způsob upevnění
Montáž do panelu
Rozsah zobrazení
0 bar - 2.5 bar
Pneumatické připojení
G1/4
Třída přesnosti měření
2,5