Maznice LOE-1/8-D-MINI
159620
GTIN 4052568071738
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1300 l/min
Provozní tlak
0 bar - 16 bar
Minimální průtok pro funkci maznice
3 l/min