Maznice LOE-1/4-D-MINI
159621
GTIN 4052568011857
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2300 l/min
Provozní tlak
0 bar - 16 bar
Minimální průtok pro funkci maznice
3 l/min