Válec se dvěma písty DPZ-32-40-P-A

159819

GTIN 4052568127138

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
966 N
Zdvih
40 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač