Válec se dvěma písty DPZ-32-80-P-A-S2
159895
GTIN 4052568127435
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
724 N
Zdvih
80 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač