Válec se dvěma písty DPZJ-16-100-P-A-S2

159950

GTIN 4052568127824

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
180 N
Zdvih
100 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač