Válec se dvěma písty DPZJ-20-50-P-A-S2
159955
GTIN 4052568127862
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
282 N
Zdvih
50 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač