Válec se dvěma písty DPZJ-32-10-P-A-S2

159969

GTIN 4052568127954

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
724 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač