Ruční šoupátkový ventil VBOH-32-M5

1609969

GTIN 4052568107994

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
3/2 bistabilní
Připojení pneumatiky 1
M5
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
236 l/min
Rozteč
17 mm
Provozní tlak
-0.95 bar - 12 bar