Válec se dvěma písty DPZJ-10-10-P-A-KF-S2

162016

GTIN 4052568129675

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
10 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
60 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač