Válec se dvěma písty DPZ-16-25-P-A-KF

162027

GTIN 4052568012489

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
242 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač