Válec se dvěma písty DPZJ-16-10-P-A-KF-S2
162047
GTIN 4052568129927
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
180 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač