Válec se dvěma písty DPZ-25-10-P-A-KF

162096

GTIN 4052568130343

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
590 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač