Válec se dvěma písty DPZ-25-80-P-A-KF

162100

GTIN 4052568130381

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
590 N
Zdvih
80 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač