Velmi jemný filtr PFML-186-HP3-H-AST
1624062
GTIN 4052568263621
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Max. normální průtok pro třídu čistoty vzduchu
18980 l/min
Okolní teplota
5 °C - 60 °C
Provozní tlak
0 bar - 50 bar
Jemnost filtru
0.01 µm