Filtr LF-3/4-D-5M-MIDI
162615
GTIN 4052568072346
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2000 l/min
Provozní tlak
0 bar - 16 bar
Jemnost filtru
5 µm