Jemný filtr LFMB-3/8-D-MIDI
162629
GTIN 4052568131722
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/8
Max. normální průtok pro třídu čistoty vzduchu
1420 l/min
Odpouštění kondenzátu
ruční otáčení
Provozní tlak
1 bar - 16 bar
Jemnost filtru
1 µm