Jemný filtr LFMB-3/4-D-MAXI
162632
GTIN 4052568131753
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/4
Max. normální průtok pro třídu čistoty vzduchu
2220 l/min
Odpouštění kondenzátu
ruční otáčení
Provozní tlak
1 bar - 16 bar
Jemnost filtru
1 µm