Velmi jemný filtr LFMA-1/8-D-MINI-A
162650
GTIN 4052568131906
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Max. normální průtok pro třídu čistoty vzduchu
360 l/min
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Provozní tlak
2 bar - 12 bar
Jemnost filtru
0.01 µm