Informace o životním cyklu výrobku

Výrobek bude nahrazen.

04/2026 - Výrobek je výběhový. Nepoužívejte jej pro nové konstrukce, zvolte moderní alternativu.

11/2028 - Výrobek se přestává vyrábět. Náhradní výrobek.

12/2028 - Výrobek se přestává vyrábět.

Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Úprava stlačeného vzduchu

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Kombinace jemných filtrů LFMBA-3/4-D-MIDI

162663

GTIN 4052568132026

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Velikost
Midi
Jemnost filtru
0.01 µm
Provozní tlak
1 bar - 16 bar
Odpouštění kondenzátu
ruční otáčení
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C